Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 R

Reflect insulation plates 10 plates 5m²

088L0076

Application: Floor heating
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: ECcell

교체를 위한 권장 사항: 140F1130

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Length [m]1.00 m
Material DescriptionReflect insulation plates 10 plts 5m²
Package depth [mm]1200 mm
Package height [mm]1300 mm
Package width [mm]800 mm
Product lineElectric Heating
UL markNo
다음의 기능 포함:
UNSPSC 코드30141500
Warranty type10-year product warranty
구분Reflect insulation plates 10 plates 5m²
너비 [mm]50.00 mm
두께 [mm]13.00 mm
용도Floor heating
운전 온도 [°C] [최대]80 °C
제품 유형ECcell
제품군Other Heating Products
제품의 설명Reflect insulation plates 10

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량11.8 킬로그램
순중량11.7 킬로그램
Volume85.54 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5703466228104
Proposition 65Cancer