Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Heating Mats, Veria QM 150, 9.00 m², Supply voltage [V] AC: 230, 1350 W

189B0180

Veria QM 150 1350W 230V 9m², 2C GLO

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity1
Cold lead length [m]2.3 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.0 mm²
Cold lead typeDTWB
Conductor insulationFEP
Contains batteriesNo
Coverage area [m²]9.00 m²
Deformation strength [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
EU RoHS complianceYes
Heating output [W]1350 W
Mat length [m]18.00 m
다음의 기능 포함:
값
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionVeria QM 150 1350W 230V 9m², 2C GLO
Outer sheathPVDF
Outer sheath colourYellow
Product lineElectric Heating
Pulling strength [N]120 N
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
Warranty [Year]12
공급 전압 [V] AC230 V
구분Veria QM 150 1350W 230V 9m², 2C GLO
두께 [mm]3.50 mm
승인CE
용도Floor heating
운전 온도 [°C] [최대]120 °C
제품 유형Veria QM 150
제품군Heating Mats

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.46 킬로그램
순중량4.415 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume44.977 리터
EAN/UPC5703466206911