Heating Mats, Veria QM 150, 7.00 m², Supply voltage [V] AC: 230, 1050 W
189B0176
Veria QM 150 1050W230V 7m², 2C GLO
189B0176
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Cold lead | Yes |
| Cold lead conductor quantity | 1 |
| Cold lead length [m] | 2.3 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.0 mm² |
| Cold lead type | DTWB |
| Conductor insulation | FEP |
| Contains batteries | No |
| Coverage area [m²] | 7.00 m² |
| Deformation strength [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP Class | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heating output [W] | 1050 W |
| Mat length [m] | 14.00 m |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Mat width [m] | 0.5 m |
| Material Description | Veria QM 150 1050W230V 7m², 2C GLO |
| Outer sheath | PVDF |
| Outer sheath colour | Yellow |
| Product line | Electric Heating |
| Pulling strength [N] | 120 N |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | No |
| Warranty [Year] | 12 |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | Veria QM 150 1050W230V 7m², 2C GLO |
| 두께 [mm] | 3.50 mm |
| 승인 | CE |
| 용도 | Floor heating |
| 운전 온도 [°C] [최대] | 120 °C |
| 제품 유형 | Veria QM 150 |
| 제품군 | Heating Mats |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 3.47 킬로그램 |
| 순중량 | 3.435 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 22.739 리터 |
| EAN/UPC | 5703466206898 |