Heating Mats, ECdry, 55 W/m², 3.00 m², Supply voltage [V] AC: 230
088L0141
Cable type: Single conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 1, Mat length [m]: 3, Application: Floor heating
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 난방 매트
088L0141
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Cable resistance [Ohm] | 401.0000 Ohm |
| CE mark | Yes |
| Certification company | Intertek Semko |
| China RoHS compliance | Yes |
| Cold lead | No |
| Contains batteries | No |
| Coverage area [m²] | 3.00 m² |
| Current [A] [Max] | 10.0 A |
| Cut to length | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Element IP Class | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating output [W] | 132 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installation height [mm] [Min] | 8 mm |
| Mat length [m] | 3.00 m |
| Mat output [W/m²] | 55 W/m² |
| Mat width [m] | 1.0 m |
| Material Description | Danfoss ECdry 55 132W 230V 3m² |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Package depth [mm] | 1050 mm |
| Package width [mm] | 250 mm |
| Product line | Electric Heating |
| Set accessories | No |
| Sound reduction [dB] | 17 dB |
| Thermal resistance [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| UL mark | No |
| UNSPSC 코드 | 40101830 |
| Warranty [Year] | 5 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | ECdry 55 132W 230V 3m² |
| 너비 [mm] | 100.00 mm |
| 두께 [mm] | 8.00 mm |
| 승인 | CE |
| 용도 | Floor heating |
| 전선의 종류 | Single conductor |
| 절연 물질 | PP-Foam |
| 제품 유형 | ECdry |
| 제품군 | Heating Mats |
| 제품의 설명 | ECdry 55 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 4.747 킬로그램 |
| 순중량 | 4.7 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 65.625 리터 |
| EAN/UPC | 5703466238202 |