Danfoss logo
ECsnow 250T

Heating Mats, ECsnow 250T, 250 W/m², 8.00 m², Supply voltage [V] AC: 400

088L6485

Cable type: Twin conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 0.8, Mat length [m]: 10.6, Application: Roof frost protection; Ground ice and snow melting
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: ECsnow

교체를 위한 권장 사항: 83902059

제품 사양

다음의 기능 포함:
Cable resistance [Ohm]84.6000 Ohm
Cable screenCopper braid
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cold leadNo
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]10.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationFEP
Contains batteriesNo
Coverage area [m²]8.00 m²
Deformation strength [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
EU RoHS complianceYes
Flame retardantYes
Heating output [W]1890 W
Heating principleSerial resistive
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Lead freeYes
Mat length [m]10.60 m
Mat output [W/m²]250 W/m²
다음의 기능 포함:
Mat width [m]0.8 m
Material DescriptionECsnow 250T 8m² 400V 1890W
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourBlack
Package depth [mm]180 mm
Package height [mm]680 mm
Package width [mm]180 mm
Product lineElectric Heating
Pulling strength [N]>300 N
Set accessoriesNo
UL markNo
UV ProtectedYes
Warranty [Year]20
공급 전압 [V] AC400 V
구분ECsnow 250T 8m² 400V 1890W
두께 [mm]7.00 mm
승인CE
용도Ground ice and snow meltingRoof frost protection
운전 온도 [°C] [최대]60 °C
전선의 종류Twin conductor
제품 유형ECsnow 250T
제품군Heating Mats
케이블 직경 [mm]7.0 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량5.94 킬로그램
순중량5.881 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume28 리터
EAN/UPC5703466248010