Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Heating Mats, ECflex 50T, 50 W/m², 17.10 m², Supply voltage [V] AC: 230

088L6393

Cable type: Twin conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 0.8, Mat length [m]: 22.8, Application: Floor heating
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: ECflex

교체를 위한 권장 사항: 140F1428

제품 사양

다음의 기능 포함:
Cable resistance [Ohm]61.1000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]4.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationXLPE
Contains batteriesNo
Coverage area [m²]17.10 m²
Deformation strength [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Flame retardantYes
Heating output [W]865 W
Heating principleSerial resistive
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Lead freeYes
Mat length [m]22.80 m
다음의 기능 포함:
Mat output [W/m²]50 W/m²
Mat width [m]0.8 m
Material DescriptionECflex 50T 17,1m² 230V 865W
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourRed
Product lineElectric Heating
Pulling strength [N]>500 N
REACH 후보 목록 물질No
Set accessoriesNo
UL markNo
UV ProtectedNo
Warranty [Year]20
Warranty type20-year full service warranty
공급 전압 [V] AC230 V
구분ECflex 50T 17,1m² 230V 865W
두께 [mm]6.90 mm
승인CE
용도Floor heating
운전 온도 [°C] [최대]60 °C
전선의 종류Twin conductor
제품 유형ECflex 50T
제품군Heating Mats
케이블 직경 [mm]6.9 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량8.84 킬로그램
순중량8.84 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume58.8 리터
EAN/UPC5703466247174