Heating Mats, ECflex 75T, 75 W/m², 2.00 m², Supply voltage [V] AC: 230
088L6371
Cable type: Twin conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 0.8, Mat length [m]: 2.7, Application: Floor heating
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: ECflex
교체를 위한 권장 사항: 140F1436
088L6371
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Cable resistance [Ohm] | 373.9000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cold lead | Yes |
| Cold lead conductor quantity | 3 |
| Cold lead length [m] | 4.0 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.5 mm² |
| Cold lead type | DTCL |
| Conductor insulation | XLPE |
| Contains batteries | No |
| Coverage area [m²] | 2.00 m² |
| Deformation strength [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP Class | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flame retardant | Yes |
| Heating output [W] | 140 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Lead free | Yes |
| Mat length [m] | 2.70 m |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Mat output [W/m²] | 75 W/m² |
| Mat width [m] | 0.8 m |
| Material Description | ECflex 75T 2,0m² 230V 140W |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Outer sheath | PVC |
| Outer sheath colour | Red |
| Product line | Electric Heating |
| Pulling strength [N] | >500 N |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Set accessories | No |
| UL mark | No |
| UV Protected | No |
| Warranty [Year] | 20 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | ECflex 75T 2,0m² 230V 140W |
| 두께 [mm] | 6.90 mm |
| 승인 | CE |
| 용도 | Floor heating |
| 운전 온도 [°C] [최대] | 60 °C |
| 전선의 종류 | Twin conductor |
| 제품 유형 | ECflex 75T |
| 제품군 | Heating Mats |
| 케이블 직경 [mm] | 6.9 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.42 킬로그램 |
| 순중량 | 2.4 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 10.8 리터 |
| EAN/UPC | 5703466245309 |