Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Heating Mats, ECflex 100T, 21.80 m², Supply voltage [V] AC: 230, 2170 W

088L6367

ECflex 100T 21,8m² 230V 2170W

교체를 위한 권장 사항: 140F1465

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Cable resistance [Ohm]24.4000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE markYes
Certification companyIntertek Semko
China RoHS complianceOut of scope
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]4.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]2.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationXLPE
Contains batteriesNo
Coverage area [m²]21.80 m²
Deformation strength [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Flame retardantYes
Heating output [W]2170 W
Heating principleSerial resistive
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Lead freeYes
다음의 기능 포함:
값
Mat length [m]29.10 m
Mat output [W/m²]100 W/m²
Mat width [m]0.8 m
Material DescriptionECflex 100T 21,8m² 230V 2170W
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourRed
Product lineElectric Heating
Pulling strength [N]>500 N
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
UV ProtectedNo
Warranty [Year]20
Warranty type20-year full service warranty
공급 전압 [V] AC230 V
구분ECflex 100T 21,8m² 230V 2170W
두께 [mm]6.90 mm
승인CE
용도Floor heating
운전 온도 [°C] [최대]60 °C
전선의 종류Twin conductor
제품 유형ECflex 100T
제품군Heating Mats
케이블 직경 [mm]6.9 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량11.06 킬로그램
순중량11.06 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume63.075 리터
EAN/UPC5703466245279