Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Heating Mats, ECflex 100T, 5.60 m², Supply voltage [V] AC: 230, 550 W

088L6358

ECflex 100T 5,6m² 230V 550W

교체를 위한 권장 사항: 140F1455

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Cable resistance [Ohm]96.3000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE markYes
Certification companyIntertek Semko
China RoHS complianceOut of scope
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]4.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationXLPE
Contains batteriesNo
Coverage area [m²]5.60 m²
Deformation strength [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Flame retardantYes
Heating output [W]550 W
Heating principleSerial resistive
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Lead freeYes
다음의 기능 포함:
값
Mat length [m]7.50 m
Mat output [W/m²]100 W/m²
Mat width [m]0.8 m
Material DescriptionECflex 100T 5,6m² 230V 550W
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourRed
Product lineElectric Heating
Pulling strength [N]>500 N
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
UV ProtectedNo
Warranty [Year]20
Warranty type20-year full service warranty
공급 전압 [V] AC230 V
구분ECflex 100T 5,6m² 230V 550W
두께 [mm]6.90 mm
승인CE
용도Floor heating
운전 온도 [°C] [최대]60 °C
전선의 종류Twin conductor
제품 유형ECflex 100T
제품군Heating Mats
케이블 직경 [mm]6.9 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량3.54 킬로그램
순중량3.54 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume19.2 리터
EAN/UPC5703466245187