Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028

Heating Mats, ECdry, 55 W/m², 2.00 m², Supply voltage [V] AC: 230

088L0140

Cable type: Single conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 1, Mat length [m]: 2, Application: Floor heating
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 난방 매트

제품 사양

다음의 기능 포함:
Cable resistance [Ohm]687.0000 Ohm
CE markYes
Certification companyIntertek Semko
China RoHS complianceYes
Cold leadNo
Contains batteriesNo
Coverage area [m²]2.00 m²
Current [A] [Max]10.0 A
Cut to lengthNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Element IP ClassIPX7
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating output [W]77 W
Heating principleSerial resistive
In scope of WEEEYes
Installation height [mm] [Min]8 mm
Mat length [m]2.00 m
Mat output [W/m²]55 W/m²
Mat width [m]1.0 m
Material DescriptionDanfoss ECdry 55 77W 230V 2m²
다음의 기능 포함:
Package depth [mm]1050 mm
Package width [mm]180 mm
Product lineElectric Heating
Set accessoriesNo
Sound reduction [dB]17 dB
Thermal resistance [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
UL markNo
UNSPSC 코드40101830
Warranty [Year]5
Warranty type5-year product warranty
공급 전압 [V] AC230 V
구분ECdry 55 77W 230V 2m²
너비 [mm]100.00 mm
두께 [mm]8.00 mm
승인CE
용도Floor heating
전선의 종류Single conductor
절연 물질PP-Foam
제품 유형ECdry
제품군Heating Mats
제품의 설명ECdry 55

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량3.353 킬로그램
순중량3.32 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume34.02 리터
EAN/UPC5703466238196