BOCK, Motor component, Kit
097B81410
Compressors spare parts, Set-motor 37kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 81410
097B81410
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HG46 CO2 T |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 81410 |
| Material Description | Set-motor 37kW S/SS [PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| 구분 | Set-motor 37kW S/SS [PW50:50] |
| 상표 | BOCK |
| 전원 공급 | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| 제품 유형 | Kit |
| 제품군 | Compressors spare parts |
| 제품명 | Motor component |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 74.3 킬로그램 |
| 순중량 | 74.3 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162549360 |