BOCK, Connector, Valve
097B80379
Compressors spare parts, Set-shut-off valve ø22/sold*EX, Legacy BOCK ID: 80379
097B80379
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| component used for | EX-HG34 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 80379 |
| Material Description | Set-shut-off valve ø22/sold*EX |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP 서류 번호 | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| SCIP 서류 제품 이름 | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| type of component | shut off valve |
| 구분 | Set-shut-off valve ø22/sold*EX |
| 상표 | BOCK |
| 연결 사이즈 [in] | 7/8 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 22 mm |
| 연결유형 | Soldering |
| 제품 유형 | Valve |
| 제품군 | Compressors spare parts |
| 제품명 | Connector |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 550 그램 |
| 순중량 | 550 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162555705 |