BOCK, Connector, Valve
097B70333
Compressors spare parts, Shut-off valve NS38, Legacy BOCK ID: 70333
097B70333
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| component used for | HG4 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 70333 |
| Material Description | Shut-off valve NS38 |
| material no. of component | 0.7043 |
| material of component | GJS-400-18-LT |
| Product line | Danfoss BOCK® |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| type of component | shut off valve |
| 구분 | Shut-off valve NS38 |
| 상표 | BOCK |
| 연결 사이즈 [in] | 1 5/8 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 42 mm |
| 연결유형 | Soldering |
| 제품 유형 | Valve |
| 제품군 | Compressors spare parts |
| 제품명 | Connector |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 4.22 킬로그램 |
| 순중량 | 4.22 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895054 |