BOCK, Connector, Soldered bush
097B04367
Compressors spare parts, Soldered bush ø28, Legacy BOCK ID: 04367
097B04367
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| addit. information on material | cold drawn |
| component used for | AM4EX-HG34EX-HG44F4FK40FK50HA4HA44HA5HA6HG34HG34 AHG34-2HG34-2 AHG4HG44HG5HG56 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| drawing no. component/static | 097-0000157 |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 04367 |
| Material Description | Soldered bush ø28 |
| material no. of component | 1.0718 K1.0737 |
| material of component | 11SMnPb30 K11SMnPb37 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Valve connection size inch | 1 1/8 in |
| Valve connection size mm | 28 mm |
| Valve connection type | Brazing |
| 구분 | Soldered bush ø28 |
| 상표 | BOCK |
| 연결 사이즈 [in] | 1 1/8 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 28 mm |
| 연결유형 | Soldering |
| 제품 유형 | Soldered bush |
| 제품군 | Compressors spare parts |
| 제품명 | Connector |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 129 그램 |
| 순중량 | 129 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162593158 |