Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Water nozzles, SL, 2.78 L/h, 80 °, Hollow

030L6718

SL Nozzle 2,78 L/h 80° UNC 12-24
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Slimline Nozzles - SL

제품 사양

다음의 기능 포함:
Capacity [l/h]2.78 L/h
Capacity [USgal/h]0.85 gal/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
LE anti-drip valveYes
Material DescriptionDel -SL Nozzle 2,78 L/h 80° AD UNC 12-24
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point14 bar tap water
다음의 기능 포함:
SCIP 서류 번호d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP 서류 제품 이름SL nozzles
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markOut of scope
구분SL Nozzle 2,78 L/h 80° UNC 12-24
스레드12/24 UNC
승인CE
제품 유형SL
제품군Water nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량20.1 그램
순중량18.1 그램
Volume0.023 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424637750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm