Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Water nozzles, SL, 0.94 L/h, 60 °, Hollow

030L6652

SL-AD 0,94 L/h 60°H

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [l/h]0.94 L/h
Capacity [USgal/h]0.30 gal/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
LE anti-drip valveYes
Material DescriptionSL AISI nozzle 0,94 L/h 60° AD UNC 10-24
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point14 bar tap water
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 번호d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP 서류 제품 이름SL nozzles
Spray angle [°]60 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
구분SL-AD 0,94 L/h 60°H
스레드10/24 UNC
제품 유형SL
제품군Water nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량20.1 Gram
순중량18.1 Gram
Volume0.023 Liter
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162704936
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm