Water nozzles, SL, 1.27 L/h, 60 °, Hollow
030L6504
SL Nozzle 1,27 L/h 60° UNC 12-24
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Slimline Nozzles - SL
030L6504
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capacity [l/h] | 1.27 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.40 gal/h |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| LE anti-drip valve | Yes |
| Material Description | Del -SL Nozzle 1,27 L/h 60° AD UNC 12-24 |
| Product line | Burner Components |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 14 bar tap water |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 번호 | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIP 서류 제품 이름 | SL nozzles |
| Spray angle [°] | 60 ° |
| Spray pattern | Hollow |
| spray pattern marking | H |
| UL mark | No |
| 구분 | SL Nozzle 1,27 L/h 60° UNC 12-24 |
| 스레드 | 12/24 UNC |
| 승인 | CE |
| 제품 유형 | SL |
| 제품군 | Water nozzles |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 20.1 그램 |
| 순중량 | 18.1 그램 |
| Volume | 0.023 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424637637 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |