Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 39.2 L/h, 60 °, Solid

030L5821

HX-SS 39.2 L/h 60°SR

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [l/h]39.20 L/h
Capacity [USgal/h]5.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionHX-SS 5,00 gph 60°SR(NO TEST) Blister
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point70 bar tap water
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 번호56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP 서류 제품 이름HX nozzle
ShapeRound
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
구분HX-SS 39.2 L/h 60°SR
라벨 제품No
스레드9/16-24 UNEF
재질 유형SnNi coated brass
제품 유형HX
제품군Water nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량23.27 그램
순중량23.27 그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162913468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm