Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 2.87 L/h, 60 °, Hollow

030L5630

HX-SS 2.87 L/h 60°HR

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [l/h]2.87 L/h
Capacity [USgal/h]0.65 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
In scope of WEEENo
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionHX-SS 0.65 gph 60°HR(NO TEST) Blister
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point10 bar tap water
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 번호56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP 서류 제품 이름HX nozzles
ShapeRound
Spray angle [°]60 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
구분HX-SS 2.87 L/h 60°HR
라벨 제품No
스레드9/16-24 UNEF
재질 유형SnNi coated brass
제품 유형HX
제품군Water nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량23.27 그램
순중량23.27 그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162907313