Water nozzles, 1.12 L/h, 60 °, Hollow
030L5623
HX-SS 1.12 L/h 60°HR
030L5623
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capacity [l/h] | 1.12 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.30 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter type | None |
| LE anti-drip valve | No |
| Material Description | HX-SS 0.30 gph 60°HR(NO TEST) Blister |
| Product line | Burner Components |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 10 bar tap water |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 번호 | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP 서류 제품 이름 | HX nozzle |
| Shape | Round |
| Spray angle [°] | 60 ° |
| Spray pattern | Hollow |
| spray pattern marking | H |
| UL mark | No |
| 구분 | HX-SS 1.12 L/h 60°HR |
| 라벨 제품 | No |
| 스레드 | 9/16-24 UNEF |
| 재질 유형 | SnNi coated brass |
| 제품 유형 | HX |
| 제품군 | Water nozzles |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 23.27 그램 |
| 순중량 | 23.27 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162910733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |