Danfoss logo
Oil Nozzles, 030L5400

Water nozzles, 12.27 L/h, 80 °, Hollow

030L5400

HX 12.27 L/h 80°H

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [l/h]12.27 L/h
Capacity [USgal/h]3.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionHX 3.00 gph 80°H 1/4" Blister
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 번호56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP 서류 제품 이름HX nozzles
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
구분HX 12.27 L/h 80°H
스레드9/16-24 UNEF
재질 유형SnNi coated brass
제품 유형HX
제품군Water nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.023 킬로그램
순중량0.022 킬로그램
Volume0.023 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424688509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm