Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Water nozzles, 0.7 L/h, 80 °, Solid

030L5223

HX-AD 0.7 L/h 80°S

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [l/h]0.70 L/h
Capacity [USgal/h]0.30 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveYes
Material DescriptionHX-AD 0.30 gph 80°S Blister
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point10 bar tap water
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 번호fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIP 서류 제품 이름HX-AD nozzles
ShapeConical
Spray angle [°]80 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
구분HX-AD 0.7 L/h 80°S
스레드9/16-24 UNEF
재질 유형SnNi coated brass
제품 유형HX-AD
제품군Water nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.033 킬로그램
순중량0.031 킬로그램
Volume0.023 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424632588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm