Water nozzles, 2.41 L/h, 80 °, Hollow
030L5072
HX-AD 2.41 L/h 80°H
030L5072
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capacity [l/h] | 2.41 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.85 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter type | None |
| LE anti-drip valve | Yes |
| Material Description | HX-AD 2.41 L/h 80°H Blister |
| Product line | Burner Components |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 10 bar tap water |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 번호 | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
| SCIP 서류 제품 이름 | HX-AD nozzles |
| Shape | Conical |
| Spray angle [°] | 80 ° |
| Spray pattern | Hollow |
| spray pattern marking | H |
| UL mark | No |
| 구분 | HX-AD 2.41 L/h 80°H |
| 스레드 | 9/16-24 UNEF |
| 재질 유형 | SnNi coated brass |
| 제품 유형 | HX-AD |
| 제품군 | Water nozzles |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.033 킬로그램 |
| 순중량 | 0.031 킬로그램 |
| Volume | 0.023 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632625 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |