Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Pumps, RSA, Biofuel blend: 100

070L3244

Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1 or 2 stage1
Biofuel blend100
Capacity [l/h]82.00 L/h
Capacity group50-99
Capacity range [l/h] [Max]99 L/h
Capacity range [l/h] [Min]50 L/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Closing functionShut-off
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Factory pressure setting [bar]7.0 bar
Filter area [cm²]75.0 cm²
Filter grade [µm]150
Filter typeRing
Flats/key on the shaft1 flat
Material DescriptionRSA 040 M 2261
Nozzle/pressure outletL
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3600 op/min
Pipe connection1 pipe
Pressure [bar] [Max]21.00 bar
Pressure [bar] [Min]5.50 bar
Pressure feed line [bar] [Max]4 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Pressure range special spring [bar] [Max]5 bar
Pressure range special spring [bar] [Min]1 bar
다음의 기능 포함:
값
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RotationL
SCIP 서류 번호9886a09b-6093-4c78-a7a5-3cc9c004ff8a
SCIP 서류 제품 이름Oil pumps - RSA 40
SerieRS
Shaft Diameter [in]7/16
Storage temperature [°C] [Max]120 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
UL markNo
Viscosity [cSt] [Max]18.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
구분RSA 40
기동 토크 [Nm] [최대]0.22 N-m
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
속도 [rpm] [최대]3600 rpm
속도 [rpm] [최소]1400 rpm
승인CE
오일의 종류Kerosene/Light oil
전력 소비 [W]70.0 W
제품 유형RSA
제품군Pumps
주변 온도 [°C] [최대]120 °C
주변 온도 [°C] [최소]-20 °C
키트의 내용Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형6 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.186 킬로그램
순중량2.185 킬로그램
Volume3.374 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425024986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm