Pumps, RSA, Biofuel blend: 100
070-5377
Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L
070-5377
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 1 or 2 stage | 1 |
| Biofuel blend | 100 |
| Capacity [l/h] | 50.00 L/h |
| Capacity group | 50-99 |
| Capacity range [l/h] [Max] | 99 L/h |
| Capacity range [l/h] [Min] | 50 L/h |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Closing function | Shut-off |
| Contains batteries | No |
| Definition point [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Factory pressure setting [bar] | 7.0 bar |
| Filter area [cm²] | 75.0 cm² |
| Filter grade [µm] | 150 |
| Filter type | Ring |
| Flats/key on the shaft | 1 flat |
| Material Description | RSA 28 |
| Nozzle/pressure outlet | L |
| Number of stages | 1 |
| Oil pump speed [op/min] | 3600 op/min |
| Pipe connection | 1 pipe |
| Pressure [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Pressure [bar] [Min] | 5.50 bar |
| Pressure feed line [bar] [Max] | 4 bar |
| Pressure kerosene [bar] [Max] | 12 bar |
| Pressure range special spring [bar] [Max] | 5 bar |
| Pressure range special spring [bar] [Min] | 1 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotation | R |
| SCIP 서류 번호 | fde6ccba-b92d-41c9-b9fe-c638bda86a99 |
| SCIP 서류 제품 이름 | RSA 28 M 2250 |
| Serie | RS |
| Shaft diameter [mm] | 10.000 mm |
| Storage temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Suction Line Vacuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
| UL mark | No |
| Viscosity [cSt] [Max] | 18.0 cSt |
| Viscosity [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
| 구분 | RSA 28 |
| 기동 토크 [Nm] [최대] | 0.20 N-m |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 120 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
| 속도 [rpm] [최대] | 3600 rpm |
| 속도 [rpm] [최소] | 2400 rpm |
| 승인 | CE |
| 오일의 종류 | Kerosene/Light oil |
| 전력 소비 [W] | 63.0 W |
| 제품 유형 | RSA |
| 제품군 | Pumps |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 120 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | -20 °C |
| 키트의 내용 | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 6 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 3.056 킬로그램 |
| 순중량 | 3.055 킬로그램 |
| Volume | 3.351 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425053412 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |