Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Pumps, RSA, Biofuel blend: 100

070-3354

Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1 or 2 stage1
Biofuel blend100
Capacity [l/h]120.00 L/h
Capacity group100-149
Capacity range [l/h] [Max]149 L/h
Capacity range [l/h] [Min]100 L/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Closing functionShut-off
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Factory pressure setting [bar]7.0 bar
Filter area [cm²]75.0 cm²
Filter grade [µm]150
Filter typeRing
Flats/key on the shaft1 flat
Material DescriptionRSA 060 M 2253
Nozzle/pressure outletL
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3600 op/min
Pipe connection1 pipe
Pressure [bar] [Max]21.00 bar
Pressure [bar] [Min]5.50 bar
Pressure feed line [bar] [Max]4 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Pressure range special spring [bar] [Max]5 bar
Pressure range special spring [bar] [Min]1 bar
다음의 기능 포함:
값
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RotationR
SCIP 서류 번호d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e
SCIP 서류 제품 이름Oil pumps - RSA 60
SerieRS
Shaft diameter [mm]10.000 mm
Storage temperature [°C] [Max]120 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
UL markNo
Viscosity [cSt] [Max]18.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
구분RSA 60
기동 토크 [Nm] [최대]0.24 N-m
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
속도 [rpm] [최대]3600 rpm
속도 [rpm] [최소]1400 rpm
승인CE
오일의 종류Kerosene/Light oil
전력 소비 [W]89.0 W
제품 유형RSA
제품군Pumps
주변 온도 [°C] [최대]120 °C
주변 온도 [°C] [최소]-20 °C
키트의 내용Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형6 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.118 킬로그램
순중량2.117 킬로그램
Volume3.335 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425025556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm