Danfoss logo
BFP21L3 LE-S Bio10

Pumps, BFP 21 LE-S, Biofuel blend: 10

071N1179

Product Type: BFP 21 LE-S, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 24, DC

제품 사양

다음의 기능 포함:
1 or 2 stage1
Actuator typeNC
Biofuel blend10
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing functionCut-off
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentDC
Coil voltage [V]24
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Factory pressure setting [bar]10.0 bar
Filter area [cm²]11.0 cm²
Filter grade [µm]200
Filter typeCartridge
Flats/key on the shaft1 flat
Grade of enclosureIP40
Material DescriptionOil pump BFP 21 R3L2 LE S 24 VDC,I-Pac
Nozzle/pressure outletL
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
Pipe connection2 pipes
Pressure [bar] [Max]20.00 bar
Pressure [bar] [Min]7.00 bar
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
다음의 기능 포함:
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RotationR
SCIP 서류 번호ef9d8bcf-e213-40dc-8e69-ac2b6cdae13a
SCIP 서류 제품 이름Oil pump BFP 21 R3L2 LE S 24 VDC, I-Pack
SerieBFP
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
Supply voltage [V]24.0 V
Supply voltage [V] [Max]26.4 V
Supply voltage [V] [Min]21.6 V
UL markNo
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
구분BFP 21 R3L LE-S
기동 토크 [Nm] [최대]0.10 N-m
매질 온도 [°C] [최대]70 °C
매질 온도 [°C] [최소]0 °C
속도 [rpm] [최대]3450 rpm
속도 [rpm] [최소]2400 rpm
승인CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
오일의 종류Kerosene/Light oil
전력 소비 [W]42.0 W
제품 유형BFP 21 LE-S
제품군Pumps
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]-20 °C
키트의 내용Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.133 Kilogram
순중량1.131 Kilogram
Volume1.203 Liter
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425141829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm