Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 10

071N7110

Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L + R, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1 or 2 stage1
Actuator typeNC
Biofuel blend10
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing functionCut-off
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]220 - 230
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Factory pressure setting [bar]10.0 bar
Filter area [cm²]11.0 cm²
Filter grade [µm]200
Filter typeCartridge
Flats/key on the shaft1 flat
Grade of enclosureIP40
Material DescriptionOil pump BFP 21L3, 2 pipes IT
Nozzle/pressure outletL + R
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
Pipe connection2 pipes
Pressure [bar] [Max]20.00 bar
Pressure [bar] [Min]7.00 bar
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
다음의 기능 포함:
값
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RotationL
SCIP 서류 번호4e17200c-7afb-4fe9-9736-01e9ab4d277f
SCIP 서류 제품 이름Oil pump BFP 21
SerieBFP
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply voltage [V]230.0 V
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
UL markNo
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
구분Oil pump BFP 21L3, 2 pipes IT
기동 토크 [Nm] [최대]0.10 N-m
매질 온도 [°C] [최대]70 °C
매질 온도 [°C] [최소]0 °C
속도 [rpm] [최대]3450 rpm
속도 [rpm] [최소]2400 rpm
승인CEIntertek Semko
오일의 종류Kerosene/Light oil
전력 소비 [W]42.0 W
제품 유형BFP 21
제품군Pumps
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]-20 °C
키트의 내용Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.141 킬로그램
순중량1.032 킬로그램
Volume2.002 입방데시미터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162717028
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm