Danfoss logo
071N2140

Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 30

071N2140

Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 30, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1 or 2 stage1
Actuator typeNC
Biofuel blend30
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing functionCut-off
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]220 - 230
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Factory pressure setting [bar]10.0 bar
Filter area [cm²]11.0 cm²
Filter grade [µm]200
Filter typeCartridge
Flats/key on the shaft1 flat
Grade of enclosureIP40
Material DescriptionOil pump BFP 21 L3L, 220 - 230V AC
Nozzle/pressure outletL
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
Pipe connection2 pipes
Pressure [bar] [Max]20.00 bar
Pressure [bar] [Min]7.00 bar
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
다음의 기능 포함:
값
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RotationL
SCIP 서류 번호f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SCIP 서류 제품 이름Oil pump BFP 21
SerieBFP
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
Supply peak voltage [V] [Max]253.0 V
Supply peak voltage [V] [Min]207.0 V
Supply voltage [V]230.0 V
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
UL markNo
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
구분Oil pump BFP 21 L3L, 220 - 230V AC
기동 토크 [Nm] [최대]0.10 N-m
매질 온도 [°C] [최대]70 °C
매질 온도 [°C] [최소]0 °C
속도 [rpm] [최대]3450 rpm
속도 [rpm] [최소]2400 rpm
승인CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
오일의 종류Bio/Kerosene/Light
제품 유형BFP 21
제품군Pumps
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]-20 °C
키트의 내용Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
포장 형식Pallet pack
포장수량의 유형500 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.167 Kilogram
순중량1.166 Kilogram
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424632182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm