Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Pumps, BFP 10, Biofuel blend: 10

071N7253

Product Type: BFP 10, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: R, Coil voltage [V]: None, AC

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1 or 2 stage1
Biofuel blend10
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Closing functionNone
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]None
Contains batteriesNo
Definition point [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Factory pressure setting [bar]10.0 bar
Filter area [cm²]13.0 cm²
Filter grade [µm]200
Filter typeRing
Flats/key on the shaft1 flat
Material DescriptionOil pump BFP 10 R3R
Nozzle/pressure outletR
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
Pipe connection1 pipe
Pressure [bar] [Max]15.00 bar
Pressure [bar] [Min]7.00 bar
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Pressure kerosene [bar] [Max]12 bar
다음의 기능 포함:
값
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RotationR
SCIP 서류 번호ff0e1a65-ddc6-4053-a09d-cf25c8023dba
SCIP 서류 제품 이름Oil pump BFP 10 R3R, 1 pipe
SerieBFP
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Suction Line Vacuum [bar] [Max]0.4 bar
UL markNo
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscosity [cSt] [Min]1.3 cSt
구분Oil pump BFP 10 R3R
기동 토크 [Nm] [최대]0.10 N-m
매질 온도 [°C] [최대]70 °C
매질 온도 [°C] [최소]0 °C
속도 [rpm] [최대]3450 rpm
속도 [rpm] [최소]2400 rpm
승인CE
오일의 종류Kerosene/Light oil
전력 소비 [W]42.0 W
제품 유형BFP 10
제품군Pumps
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]-20 °C
키트의 내용Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.102 킬로그램
순중량1.081 킬로그램
Volume2.002 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425156496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm