Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Pumps, BFM, Biofuel blend: 10

071N2552

Product Type: BFM, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1 or 2 stage1
Biofuel blend10
Capacity [l/h]24.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.00 gal/h
Capacity group0-24
Capacity range [l/h] [Max]24 L/h
Capacity range [l/h] [Min]0 L/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Closing functionCut-off
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]220 - 230
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Factory pressure setting [bar]10.0 bar
Filter typeNone
Flats/key on the shaft1 flat
In scope of WEEENo
Material DescriptionFuel pump BFM R3L, 220 - 230V AC
Nozzle/pressure outletL
Number of stages1
Oil pump speed [op/min]3450 op/min
Pipe connection2 pipes
Pressure [bar] [Max]15.00 bar
Pressure [bar] [Min]7.00 bar
Pressure feed line [bar] [Max]2 bar
Product lineBurner Components
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
RotationR
SCIP 서류 번호c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
SCIP 서류 제품 이름BFM
Shaft diameter [mm]8.000 mm
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]0 °C
Suction Line Vacuum [bar] [Max]2.0 bar
Supply voltage [V]230.0 V
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
UL markNo
Viscosity [cSt] [Max]12.0 cSt
구분Fuel pump BFM R3L, 220/230V AC
기동 토크 [Nm] [최대]0.12 N-m
라벨 제품No
매질 온도 [°C] [최대]70 °C
매질 온도 [°C] [최소]0 °C
속도 [rpm] [최대]3450 rpm
속도 [rpm] [최소]2400 rpm
승인Intertek Semko
오일의 종류Kerosene/Light oil
제품 유형BFM
제품군Pumps
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]-20 °C
키트의 내용Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량419 그램
순중량368 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.423 리터
EAN/UPC5715162847954