Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Preheaters, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N6011

FPHE 5 - SERVICE

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]6.00 kg/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing valveNo
ConnectionsG 1/8
Contains batteriesNo
Cut in temperature [°C]60 °C
Cut out temperature [°C]32 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Material DescriptionOil preheater FPHE 5 Service
Neck diameter [mm]18.2 mm
Product lineBurner Components
PTC element1 x 70
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP 서류 제품 이름Oil preheater FPHE 10
Supply voltage [V]230.0 V
Supply voltage [V] [Max]255.0 V
Supply voltage [V] [Min]180.0 V
Thermostat60/32
UL markNo
구분FPHE 5 - SERVICE
승인CEIntertek Semko
제품 유형FPHE 5
제품군Preheaters
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.107 킬로그램
순중량0.106 킬로그램
Volume0.115 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425095993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm