Danfoss logo
Oil Preheater - FPHE 5

Preheaters, FPHE 3, 3 kg/h, PTC element: 1 x 90, Thermostat: 60/32

030N5095

FPHE 3 - HAUNI (SIL. O-RING)

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]3.00 kg/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Closing valveNo
ConnectionsG 1/8
Contains batteriesNo
Cut in temperature [°C]60 °C
Cut out temperature [°C]32 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Material DescriptionOil preheater FPHE 3 Hauni
Neck diameter [mm]18.5 mm
Product lineBurner Components
PTC element1 x 90
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP 서류 제품 이름Oil preheater FPHE 10
Supply voltage [V]230.0 V
Supply voltage [V] [Max]255.0 V
Supply voltage [V] [Min]180.0 V
Thermostat60/32
UL markNo
구분FPHE 3 - HAUNI (SIL. O-RING)
승인CEIntertek Semko
제품 유형FPHE 3
제품군Preheaters
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량100 그램
순중량94 그램
Volume0.146 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425095955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm