Danfoss logo
057H7315 Photo unit

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 500, Housing: Standard

057H7315

PHOTO UNIT TYPE LDS
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
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Housing length [mm]50 mm
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
SensitivityExtra high (light blue)
UL markOut of scope
구분PHOTO UNIT TYPE LDS
승인CE
외함Standard
제품 유형LDS
제품군Photo Units
케이블 길이[mm]500 mm
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.031 킬로그램
순중량0.025 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.18 리터
EAN/UPC5702425157585