Danfoss logo
Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 230, Housing: Standard

057H7313

PHOTO UNIT TYPE LDS
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: LD / LDS

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Housing length [mm]50 mm
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
SensitivityExtra high (light blue)
UL markOut of scope
구분PHOTO UNIT TYPE LDS
승인CE
외함Standard
제품 유형LDS
제품군Photo Units
케이블 길이[mm]230 mm
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.016 킬로그램
순중량0.014 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.189 리터
EAN/UPC5702425157561