Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 500, Housing: Standard
057H7308
PHOTO UNIT TYPE LDS
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
057H7308
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Housing length [mm] | 50 mm |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Product line | Burner Components |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Sensitivity | Extra high (light blue) |
| UL mark | Out of scope |
| 구분 | PHOTO UNIT TYPE LDS |
| 승인 | CE |
| 외함 | Standard |
| 제품 유형 | LDS |
| 제품군 | Photo Units |
| 케이블 길이[mm] | 500 mm |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 100 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.024 킬로그램 |
| 순중량 | 0.02 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.18 리터 |
| EAN/UPC | 5702425157530 |