Danfoss logo
Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 800, Housing: Long

057H7111

PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
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
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Housing length [mm]66 mm
Material DescriptionFlame sensor LDS, 800mm
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
SensitivityExtra high (light blue)
UL markOut of scope
구분PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
승인CE
외함Long
제품 유형LDS
제품군Photo Units
케이블 길이[mm]800 mm
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형5 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.041 킬로그램
순중량0.022 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.097 리터
EAN/UPC5702425157653