Danfoss logo
Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 600, Housing: Long

057H7109

PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 포토 유닛

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Housing length [mm]66 mm
Material DescriptionFlame sensor LDS, 600mm
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
SensitivityExtra high (light blue)
UL markNo
구분PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
승인CE
외함Long
제품 유형LDS
제품군Photo Units
케이블 길이[mm]600 mm
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형5 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.03 킬로그램
순중량0.022 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.097 리터
EAN/UPC5702425157639