Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 80 °, Hollow

030H8864

0.65GAL 80H CEN - 50 PCS. BLISTER

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]2.67 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.65 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 80° H CEN Blister
Product lineBurner Components
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP 서류 제품 이름30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
구분0.65GAL 80H CEN - 50 PCS. BLISTER
제품 유형OD H
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.028 킬로그램
순중량0.027 킬로그램
Volume0.023 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425049620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm