Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Hollow

030H6858

0.50GAL 60H CEN - 50 PCS. BLISTER

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]1.87 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.50 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 60° H CEN Blister
Product lineBurner Components
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP 서류 제품 이름30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
구분0.50GAL 60H CEN - 50 PCS. BLISTER
제품 유형OD H
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.031 킬로그램
순중량0.03 킬로그램
Volume0.023 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425048845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm