Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 45 °, Hollow

030H4924

1.25GAL 45H CEN

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]4.71 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.25 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 45° H CEN **
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP 서류 제품 이름30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternHollow
spray pattern markingH
UL markNo
구분1.25GAL 45H CEN
재질 유형Brass
제품 유형OD H
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.034 킬로그램
순중량0.033 킬로그램
Volume0.02 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425016684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm