Oil Nozzles, OD S, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Solid
030F8853
0.35 GAL 80° S OD - 50 PCS. BLISTER
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: OD B / OD H / OD S
교체를 위한 권장 사항: 030F8103
030F8853
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 1.35 kg/h |
| Capacity [kW] | 0.0 kW |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.35 gal/h |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Filter grade [µm] | 45 |
| Filter type | Sinter |
| LE anti-drip valve | No |
| Material Description | Del Nozzle 0.35 GPH 80° S OD Blister |
| Product line | Burner Components |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP 서류 번호 | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| SCIP 서류 제품 이름 | OD Nozzle (1) |
| Shape | Conical |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 80 ° |
| Spray pattern | Solid |
| spray pattern marking | S |
| UL mark | No |
| 구분 | 0.35 GAL 80° S OD - 50 PCS. BLISTER |
| 승인 | CE |
| 재질 유형 | Brass |
| 제품 유형 | OD S |
| 제품군 | Oil Nozzles |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.033 킬로그램 |
| 순중량 | 0.032 킬로그램 |
| Volume | 0.023 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425243356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |