Oil Nozzles, OD S, 0.55 gal/h, 2.11 kg/h, 80 °, Solid
030F8610
0.55GAL 80S CHINA
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: OD B / OD H / OD S
030F8610
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 2.11 kg/h |
| Capacity [kW] | 0.0 kW |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.55 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Filter grade [µm] | 75 |
| Filter type | Sinter |
| LE anti-drip valve | No |
| Material Description | Nozzle 0.55 gph 80° S China |
| Product line | Burner Components |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP 서류 번호 | c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30 |
| SCIP 서류 제품 이름 | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Shape | Conical |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 80 ° |
| Spray pattern | Solid |
| spray pattern marking | S |
| UL mark | No |
| 구분 | 0.55GAL 80S CHINA |
| 재질 유형 | Brass |
| 제품 유형 | OD S |
| 제품군 | Oil Nozzles |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.035 킬로그램 |
| 순중량 | 0.034 킬로그램 |
| Volume | 0.024 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425059551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |