Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD S, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Solid

030F6882

2.00GAL 60S OD - 50 PCS. BLISTER

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]7.42 kg/h
Capacity [KW]0.0 kW
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]2.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]140
Filter typeMonel strainer
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° S OD Blister
Product lineBurner Components
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP 서류 제품 이름30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
구분2.00GAL 60S OD - 50 PCS. BLISTER
제품 유형OD S
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.032 킬로그램
순중량0.031 킬로그램
Volume0.023 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425049323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm