Danfoss logo
OD China nozzle strainer

Oil Nozzles, OD S, 2.5 gal/h, 9.29 kg/h, 60 °, Solid

030F6636

2.50GAL 60S CHINA

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]9.29 kg/h
Capacity [KW]0.0 kW
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]2.50 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]140
Filter typeMonel strainer
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 2.50 gph 60° S China
Product lineBurner Components
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
SCIP 서류 제품 이름30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
구분2.50GAL 60S CHINA
재질 유형Brass
제품 유형OD S
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.035 킬로그램
순중량0.034 킬로그램
Volume0.024 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424052942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm