Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD S, 7 gal/h, 27.93 kg/h, 60 °, Solid

030F6154

7.00GAL 60S OD

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]27.93 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]7.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]140
Filter typeMonel strainer
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 7.00 gph 60° S OD
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호170b6cce-a9a1-49c5-83bd-d11816627eeb
SCIP 서류 제품 이름30 H F - Nozzle 7.00-9.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
구분7.00GAL 60S OD
재질 유형Brass
제품 유형OD S
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.034 킬로그램
순중량0.033 킬로그램
Volume0.024 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425030628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm