Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD S, 2.75 gal/h, 10.5 kg/h, 45 °, Solid

030F4888

2.75GAL 45S OD - 50 PCS. BLISTER
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: OD B / OD H / OD S

교체를 위한 권장 사항: 030F4138

제품 사양

다음의 기능 포함:
Capacity [kg/h]10.50 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]2.75 gal/h
CE markYes
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]140
Filter typeMonel strainer
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionDel Nozzle 2.75 gph 45° S OD Blister **
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP 서류 제품 이름30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
구분2.75GAL 45S OD - 50 PCS. BLISTER
승인CE
제품 유형OD S
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.032 킬로그램
순중량0.03 킬로그램
Volume0.023 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425055461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm