Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 1.65 gal/h, 6.08 kg/h, 30 °, Solid

030F3129

1.65GAL 30S OD
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: OD B / OD H / OD S

제품 사양

다음의 기능 포함:
Capacity [kg/h]6.08 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.65 gal/h
CE markYes
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionDel - Nozzle 1.65 gph 30° S OD **
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호ff5a8b46-1019-4f73-9271-1975fa198388
SCIP 서류 제품 이름OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]30 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
구분1.65GAL 30S OD
승인CE
재질 유형Brass
제품 유형OD S
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.035 킬로그램
순중량0.034 킬로그램
Volume0.02 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425008689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm