Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 13.5 gal/h, 54.29 kg/h, 60 °, Semi solid

030B8741

13.50GAL 60B OD - 50 PCS. BLISTER
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: OD B / OD H / OD S

교체를 위한 권장 사항: 030B0141

제품 사양

다음의 기능 포함:
Capacity [kg/h]54.29 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]13.50 gal/h
CE markYes
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionDel Nozzle 13.50 gph 60° B OD Blister
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호adc7bce3-1a8a-4f81-857a-079c45014195
SCIP 서류 제품 이름Nozzle 13.50 gph 60° B OD
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
구분13.50GAL 60B OD - 50 PCS. BLISTER
승인CE
제품 유형OD B
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.024 킬로그램
순중량0.023 킬로그램
Volume0.023 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425055904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm