Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD B, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Semi solid

030B8713

2.00GAL 60 B OD - 50 PCS. BLISTER

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]7.42 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]2.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]140
Filter typeMonel strainer
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° B OD Blister
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP 서류 제품 이름OD Nozzle (1)
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
구분2.00GAL 60 B OD - 50 PCS. BLISTER
재질 유형Brass
제품 유형OD B
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.034 킬로그램
순중량0.034 킬로그램
Volume0.023 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424228149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm